Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Thermostat 27271000
Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Thermostat 27271000
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Thermostat 27271000

    Crometta E Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · Kopfbrause Crometta E 240 · Brausekopfgröße: 240 x 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Betriebsdruck: min. 1,8 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 350 mm · Thermostat Ecostat 1001 CL · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27271000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeCrometta E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1427
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011613
    • ETIM NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers