Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 27363000
Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 27363000
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600 27363000

    Raindance E Showerpipe 300 1jet mit ShowerTablet 600
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Kopfbrause Raindance E 300 Air 1jet · Brausekopfgröße: 300 x 300 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 405 mm · Thermostat ShowerTablet 600 · Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40° C · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27363000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1468
    • Breite (mm)633
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures