Raindance E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 27375000
hansgrohe

Raindance E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm 27375000

Raindance E Kopfbrause 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Brausearm
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 240 x 160 mm · Brausearmlänge 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27375000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)158
  • Breite (mm)250
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head