Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Raindance Classic Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27424090

Unique ref.: 27424090
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Raindance Classic
Produkt Gruppe: Overhead showers
Breite (mm): 270
Höhe (mm): 147
Tiefe (mm): 524
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Raindance Classic Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm

· Brausekopfgröße: 240 mm
· Brausearmlänge 390 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: RainAir
· Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 19 l/min
· vollverchromte Strahlscheibe
· Material Strahlscheibe: Metall
· Montage: Wand
· Anschlussgewinde G ½
· Anschlussgröße: DN15


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 2.95

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Colour chrome
Depth 240 mm
Length 390 mm
Material metal
Mounting fixed
Number Of Showerheads 1
Width 240 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 390 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour chrome
Material metal

BIMobject®