Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Kopfbrause 160 1jet 27450000
Croma Kopfbrause 160 1jet 27450000
    hansgrohe

    Croma Kopfbrause 160 1jet 27450000

    Croma Kopfbrause 160 1jet
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27450000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeCroma
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)645
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit