Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clubmaster Kopfbrause 3jet mit Brausearm 27475000
Clubmaster Kopfbrause 3jet mit Brausearm 27475000
    hansgrohe

    Clubmaster Kopfbrause 3jet mit Brausearm 27475000

    Clubmaster Kopfbrause 3jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 85 mm · Brausearmlänge 165 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Softstrahl, Normalstrahl, Massagestrahl · Durchfußmenge Softstrahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 19 l/min · Durchflussmenge Massagestrahl (bei 3 bar): 12 l/min · graue Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Kunststoff · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27475000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeClubmaster
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)88
    • Tiefe (mm)195
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)805
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures