Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 46 cm 27492000
hansgrohe

Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 46 cm 27492000

Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Brausearm 46 cm
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 300 mm · Brausearmlänge 460 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27492000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)149
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)609
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head