Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Croma E Showerpipe 280 1jet Varia 27696000

Unique ref.: 27696000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Croma E
Produkt Gruppe: Showerpipes with thermostat
Publishing Datum: 2019-03-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia

Der Allrounder für das moderne Familienbad: Croma E

Das Badezimmer ist das Zentrum im aufregenden Familienalltag. Doch Entspannung und Spaß mit Kindern sind nicht immer leicht, denn vor Entdeckerhänden ist nichts sicher: egal, ob Gummiente, Handbrause oder heißer Brausestrahl. Wie gut, dass Sie Ihre Kinder mit der neuen hansgrohe Linie Croma E jetzt sorglos ins Duschvergnügen schicken können. Croma E: Sicher fürs Kind, schön fürs Bad.

· Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat,
Brauseschlauch, Brausehalter
· Brausekopfgröße: 280 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: RainAir
· schwenkbarer Brausearm
· Thermostat Ecostat E
· Sicherheitssperre bei 40° C
· Montageart: Aufputzinstallation
· Stichmaß 150 ± 12 mm
· variable Wandstütze


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 7.1

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Showers
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Height 1112 mm
Material Chrome
Mounting On the wall
Number Of Showerheads 2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Chrome

BIMobject®