Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27771000
Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27771000
    hansgrohe

    Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27771000

    Croma 100 Brauseset Vario mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: Rain, Shampoostrahl, Normalstrahl, Massagestrahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 100 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27771000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCroma 100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)997
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)261
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit