Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno
    hansgrohe

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno

    Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart Reno GP
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27795000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, wall connector • overhead shower Crometta S 240 • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient diversion via Select button • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 350 mm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27795000
    • ProduktfamilieShower pipes universal
    • ProduktgruppeCrometta S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1468
    • Breite (mm)358
    • Tiefe (mm)468
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit