Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Google-Übersetzung,
    Croma 100 Duschsystem Aufputz Vario EcoSmart mit Ecostat Comfort Wannenthermostat und Brausestange 65 cm Nordic-DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27845000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, Bath thermostat, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • profile stand pipe: round • nuts shower hose: shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27845XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit