Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    28052XXX Activera Select S Shower holder set 95 2jet EcoSmart with shower hose 125 cm

    Google-Übersetzung,
    Activera Select S Brausehalterset 95 2jet EcoSmart mit Brauseschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28052000 Chrome - 28052670 Matt Black Specification: • consists of: shower holder, shower hose, hand shower • shower head size: 95 mm • spray type: Rain, ImpactRain • convenient spray selection via Select button • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • EasySplit: simplified repair of the product • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1250 mm • wall supports made of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • intrinsically safe against backflow • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 6,5 l/min • flow rate Rain spray at 3 bar: 7,2 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28052XXX
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeActivera Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit