Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isiflex Brauseschlauch 125 cm 28272000
Isiflex Brauseschlauch 125 cm 28272000
    hansgrohe

    Isiflex Brauseschlauch 125 cm 28272000

    Isiflex Brauseschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • · hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik · reinigungsfreundliche Kunststoffhülle · Schlauchlänge: 1,25 m · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · knickgeschützt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28272000
    • ProduktfamilieShower hoses
    • ProduktgruppeIsiflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)13
    • Breite (mm)13
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011535
    • ETIM-NameShower hose
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit