Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Brauseschlauch Techniflex 63" 28276003
hansgrohe

hansgrohe Brauseschlauch Techniflex 63" 28276003

hansgrohe Brauseschlauch Techniflex 63"
Spezifikation
  • · hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik · reinigungsfreundliche Kunststoffhülle · Schlauchlänge: 1,60 m · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · knickgeschützt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28276003
  • ProduktfamilieShower hoses
  • Produktgruppehansgrohe
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)23
  • Breite (mm)23
  • Tiefe (mm)1600
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011535
  • ETIM-NameShower hose
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit