Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Brausehalter Porter S 28331000
hansgrohe Brausehalter Porter S 28331000
    hansgrohe

    hansgrohe Brausehalter Porter S 28331000

    hansgrohe Brausehalter Porter S
    Spezifikation
    • · feste Halteposition · für Schläuche mit konischer Mutter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28331000
    • ProduktfamilieShower support
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)37
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit