Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet

    Google-Übersetzung,
    hansgrohe Bidette Handbrause 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28338000 Chrome Specification: • shower head size: 25 mm • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • non-return valve • with automatic resetting • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28338000
    • ProduktfamilieSupplies
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures