Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Kopfbrause 160 1jet 2.0 GPM 28450001
hansgrohe

Croma Kopfbrause 160 1jet 2.0 GPM 28450001

Croma Kopfbrause 160 1jet 2.0 GPM
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause · Brausekopfgröße: 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Stream · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Decke oder Wand · Anschlussgewinde G ½ NPT · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28450001
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeCroma
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)6.25
  • Tiefe (Inches)6.25
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)0.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011383
  • ETIM-NameShower head
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit