Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart
    hansgrohe

    28738XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart

    Google-Übersetzung,
    Activera Q Kopfbrause 290/180 1jet EcoSmart
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28738000 Chrome - 28738670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28738XXX
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeActivera Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)295
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit