Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Google-Übersetzung,
    Rainfinity Brauseset 130 3jet EcoSmart mit Brausestange S Puro 65 cm, Schieber und Designflex Textilbrauseschlauch 160 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28746000 Chrome - 28746140 Brushed Bronze - 28746340 Brushed Black Chrome - 28746670 Matt Black - 28746700 Matt White - 28746990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 625 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28746XXX
    • ProduktfamilieWall bar sets
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)88
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit