Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
    hansgrohe

    28885XXX Porter Fine Shower holder

    Google-Übersetzung,
    Porter Fine Duschhalterung
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 28885000 Chrome

      - 28885140 Brushed Bronze

      - 28885340 Brushed Black Chrome

      - 28885670 Matt Black

      - 28885700 Matt White

      - 28885990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • universal design fitting perfectly to FixFit Fine S, E or Q

      • fixed holding position

      • for shower hoses with conical nut

      • material: metal

      • dimensions: 52 x 31 x 42 mm (HxWxD)

      • diameter drill hole: 6 mm

      • 2 drill holes

      • conical mount

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28885XXX
    • ProduktfamilieShower support
    • ProduktgruppePorter Fine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)52
    • Breite (mm)31
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010132
    • ETIM-NameHand shower holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit