Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm

    Google-Übersetzung,
    hansgrohe Bidethandbrause 1jet S EcoSmart+ für Kaltwasser mit Brausehalter und Brauseschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 29230140 Brushed Bronze - 29230340 Brushed Black Chrome - 29230990 Polished Gold Optic - 29230000 Chrome - 29230670 Matt Black - 29230700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29230XXX
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeBidette
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)188
    • Breite (mm)86
    • Tiefe (mm)106
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010888
    • ETIM-NameBidet mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit