Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31080001
Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31080001
    hansgrohe

    Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31080001

    Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · ComfortZone 110 · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 4.5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 · Anschlussart: G ⅜ Compression
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31080001
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6.75
    • Breite (mm)1.88
    • Tiefe (mm)6.13
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit