Metropol Wanneneinlauf bodenstehend 32531000
Metropol Wanneneinlauf bodenstehend 32531000
    hansgrohe

    Metropol Wanneneinlauf bodenstehend 32531000

    Metropol Wanneneinlauf bodenstehend
    Spezifikation
    • · Anschlussart: Grundkörper · Ausladung 235 mm · freistehende Montage · Durchflussmenge: 20 l/min · Strahlart: Normalstrahl
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32531000
    • ProduktfamilieBath fillers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)839
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)317
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC011421
    • ETIM NameOutlet for sanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities