Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff 32545000
Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff 32545000
    hansgrohe

    Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff 32545000

    Metropol Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Hebelgriff
    Spezifikation
    • · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32545000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeMetropol
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)207
    • Breite (mm)156
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit