Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Comfort S Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 33715000 Chrome - 33715140 Brushed Bronze - 33715340 Brushed Black Chrome - 33715670 Matt Black - 33715700 Matt White - 33715990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33715XXX
    • ProduktfamilieEcostat S
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit