Logis Universal WC-Bürste mit Halter Wandversion 41722000
hansgrohe

Logis Universal WC-Bürste mit Halter Wandversion 41722000

Logis Universal WC-Bürste mit Halter Wandversion
Spezifikation
  • · Material Halteelement: Metall · Material: Messing, Glas · Wandmontage
Technische Spezifikation
  • Referenznummer41722000
  • ProduktfamilieToilet brush holders
  • ProduktgruppeLogis Universal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)355
  • Breite (mm)94
  • Tiefe (mm)128
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM CodeEC010555
  • ETIM NameLavatory brush set
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings