Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41745XXX AddStoris Lotionspender
41745XXX AddStoris Lotionspender
41745XXX AddStoris Lotionspender
41745XXX AddStoris Lotionspender
    hansgrohe

    41745XXX AddStoris Lotionspender

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    AddStoris Lotionspender
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41745000 Chrom - 41745140 Brushed Bronze - 41745340 Brushed Black Chrome - 41745670 Mattschwarz - 41745700 Mattweiß - 41745990 Polished Gold Optic Spezifikation: • Wandmontage • Material: Metall, Glas • Füllmenge 200 ml • Dosiermenge 2 ml
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41745XXX
    • ProduktfamilieLotion dispenser
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)158
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)662.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit