Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41773XXX AddStoris Hygienebeutelspender
41773XXX AddStoris Hygienebeutelspender
41773XXX AddStoris Hygienebeutelspender
41773XXX AddStoris Hygienebeutelspender
    hansgrohe

    41773XXX AddStoris Hygienebeutelspender

    AddStoris Hygienebeutelspender
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41773000 Chrom - 41773140 Brushed Bronze - 41773340 Brushed Black Chrome - 41773670 Mattschwarz - 41773700 Mattweiß - 41773990 Polished Gold Optic Spezifikation: • passend für: handelsübliche Hygienebeutelboxen • Material: Kunststoff • Wandmontage • Wandbefestigung: Klebebefestigung, Schraubbefestigung • horizontale oder vertikale Montage • Bohrabstand: 90 mm • einfaches Abnehmen des Deckels zur leichten Befüllung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41773XXX
    • Produktfamiliesupplies accessoires
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)144.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit