Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41774XXX AddStoris Kosmetiktuchox
41774XXX AddStoris Kosmetiktuchox
41774XXX AddStoris Kosmetiktuchox
41774XXX AddStoris Kosmetiktuchox
    hansgrohe

    41774XXX AddStoris Kosmetiktuchox

    AddStoris Kosmetiktuchox
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 41774000 Chrom - 41774140 Brushed Bronze - 41774340 Brushed Black Chrome - 41774670 Mattschwarz - 41774700 Mattweiß - 41774990 Polished Gold Optic Spezifikation: • passend für: handelsübliche Kosmetiktuchboxen • Material: Kunststoff • Wandmontage • Wandbefestigung: Klebebefestigung, Schraubbefestigung • Bohrabstand 200 mm • horizontale oder vertikale Montage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41774XXX
    • ProduktfamilieCosmetic boxes
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)475
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC012353
    • ETIM-NameAccessories bathroom accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFacial tissue dispensers
    • Klassifizierung11 28 13
    • Format2014TitelComputers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 13
    • OmniClassTitelBathroom Tissue Dispensers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit