Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Tassensifon Standardmodell 52053000
hansgrohe Tassensifon Standardmodell 52053000
    hansgrohe

    hansgrohe Tassensifon Standardmodell 52053000

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    hansgrohe Tassensifon Standardmodell
    Spezifikation
    • · Verstellweg 35 - 95 mm · Wandabstand 225 mm · Anschlussmaße Abgang G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer52053000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)243
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)451
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011344
    • ETIM-NameShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung33 12 16
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNummer23-27 37 00
    • OmniClassTitelLiquid Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING