Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hansgrohe Designsifon Flowstar 52100000
hansgrohe Designsifon Flowstar 52100000
    hansgrohe

    hansgrohe Designsifon Flowstar 52100000

    2.2 von 5 Sternen2.2(6 Bewertungen)
    hansgrohe Designsifon Flowstar
    Spezifikation
    • · Verstellweg 65 - 165 mm · Wandabstand 330 mm · Anschlussmaße Abgang G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer52100000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)328
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)645
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011344
    • ETIM-NameShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
    • Klassifizierung33 12 16
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNummer23-27 37 00
    • OmniClassTitelLiquid Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit