Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
hansgrohe

CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500

Google-Übersetzung,
CubeStack Waschtischunterschrank für Möbelwaschtisch 800/500
Spezifikation
  • Surfaces: - 54000477 Basalt Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with integrated handle bar • material handles: medium density fiberboard (MDF) • SoftClose, for gentle closing • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • washbasin must be ordered separately
Technische Spezifikation
  • Referenznummer54000CHN
  • KollektionsreihenCubeStack
  • Kollektionvanity unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)708
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China