Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54166XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54166XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge left
54166XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge left
    hansgrohe

    54166XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 340/245 for handrinse basin, door hinge left

    Google-Übersetzung,
    Xevolos E Waschtischunterschrank Mattweiß 340/245 für Handwaschbecken, Türanschlag links
    Spezifikation
    • Surfaces: 

      - 54166320 Body finish: Matt White I Front finish: Metallic White 

      - 54166730 Body finish: Matt White I Front finish: Dark Oak 

      - 54166390 Body finish: Matt White I Front finish: Patterned Bronze

      - 54166660 Body finish: Matt White I Front finish: Textile Dark Grey 

      Specification: 

      • consists of: vanity unit, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: glass
      • surface material front: metallic (satin)
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: door
      • 1 door
      • door hinge: left
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • handrinse basin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54166XXX
    • ProduktfamilieVanity unit
    • ProduktgruppeXevolos E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)575
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit