Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle
    hansgrohe

    54193XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/550 with 2 drawers for console with cutout middle

    Google-Übersetzung,

    Xevolos E Waschtischunterschrank Mattweiß 1180/550 mit 2 Schubladen für Konsole mit Ausschnitt Mitte

    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 54193320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54193730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54193390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze

      - 54193660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: full pull-out
      • 2 drawers
      • without siphon cutout
      • SoftClose, for smooth and silent closing
      • individual and flexible storage space due to interior division
      • 2 basis boxes sets included
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley
      • Aluminium frame in body color


      Technische Spezifikation
      • Referenznummer54193XXX
      • ProduktfamilieVanity unit
      • ProduktgruppeXevolos E
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)555
      • Breite (mm)1180
      • Tiefe (mm)550
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)60.54
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • ETIM-CodeEC011381
      • ETIM-NameBathroom furniture set
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
      • Klassifizierung12 35 30.23
      • Format2014TitelBathroom Casework
      • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
      • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
      • CSIUniFormatIICodeE2010
      • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit