Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor

    Google-Übersetzung,
    Xarita S Spiegel mit LED-Leuchten 900/50 kapazitiver Berührungssensor
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54981700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54981XXX
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeXarita S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit