Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor

    Google-Übersetzung,
    Xarita E-Spiegel mit LED-Leuchten 800/50 IR-Sensor
    Spezifikation
    • Surfaces: - 54996700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer54996XXX
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeXarita E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)706
    • Breite (mm)806
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit