Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
56011180 uBox universal Installationsset 70 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
56011180 uBox universal Installationsset 70 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    hansgrohe

    56011180 uBox universal Installationsset 70 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen

    uBox universal Installationsset 70 cm für befliesbare Duschrinnen in Estrich eingelassen
    Spezifikation
    • • Werkstoffgüte Installationsset: Edelstahl 304 (1.4301) • bis zu 60 l/min Ablaufleistung • leicht zu reinigendes Siphon • vormontierte Dichtmembran • Montagehinweis: inkl. Stellfüße und Fliesenhilfe zur Montage • passend für alle RainDrain Rock und RainDrain Match Duschrinnen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56011180
    • ProduktfamilieConcealed basic set shower drains
    • ProduktgruppeuBox universal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit