Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm

    Google-Übersetzung,
    XtraStoris Minimalistic Wandnische rahmenlos 300/300/140
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56079800 Brushed Stainless Steel - 56079670 Matt Black - 56079700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 140 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 140 mm (HxWxD)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56079XXX
    • ProduktfamilieWall niches
    • ProduktgruppeXtraStoris Minimalistic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011801
    • ETIM-NameModule sanitary accessories
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit