Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Minimalistic Fertigset Duschrinne 700
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56219USA
    • ProduktfamilieFinish sets shower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Minimalistic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit