Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Staro Komplettset Ablaufgarnitur für Duschwanne
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60057000 Chrome Specification: • consists of: finish set, basic set, odour trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm, by shortening also 40 mm possible • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS • easy to clean surface
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60057XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Staro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)113
    • Tiefe (mm)113
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit