Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

Google-Übersetzung,
RainDrain Staro Fertigset Ablaufgarnitur für Duschwanne
Spezifikation
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60058XXX
  • ProduktfamilieShower drains
  • ProduktgruppeRainDrain Go
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)113
  • Tiefe (mm)113
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_83
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower tray wastes
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit