Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow
    hansgrohe

    OpenTide Q Wash bowl 550/400 without overflow

    Google-Übersetzung,
    OpenTide Q Waschschüssel 550/400 ohne Überlauf
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60168450 White Specification:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60168XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXuniva Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit