Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original Q Urinal-Abteilung
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60173XXX
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)15.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal dividers
    • Klassifizierung10 21 00
    • Format2014TitelCompartments and Cubicles
    • OmniClassNummer23-15 11 15 11
    • OmniClassTitelToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit