Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    Google-Übersetzung,
    CapeTide Q Vollsäule für Waschbecken
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60176XXX
    • ProduktfamilieFull pedestals
    • ProduktgruppeCapeTide Q
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC003401
    • ETIM-NameWash basin wrench
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPedestal wash basins
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit