Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    Google-Übersetzung,
    EluPura Original S Urinal mit Wasseranschluss hinten und Abgang unten/hinten rimless
    Spezifikation
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60286XXX
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeEluPura Original
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit