Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva D Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Google-Übersetzung,
    Xuniva D Aufsatzwaschbecken 550/450 mit Hahnloch und Überlauf, SmartClean
    Spezifikation
    • Surfaces: - 61060450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • 550 x 450 mm • installation type: built-in
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61060XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXuniva D
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.13
    • Format2014TitelResidential Lavatories
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit