Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Google-Übersetzung,
Xuniva S Waschschüssel 300/300 ohne Hahnloch und Überlauf, SmartClean
Spezifikation
  • Surfaces: - 61070450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Technische Spezifikation
  • Referenznummer61070XXX
  • ProduktfamilieWashbasins
  • ProduktgruppeXuniva S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.13
  • Format2014TitelResidential Lavatories
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit