Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    Google-Übersetzung,
    EluPura S Wand-WC 540 spülrandlos, HygieneEffect
    Spezifikation
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62020XXX
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeEluPura S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit