Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

Google-Übersetzung,
EluPura Original S Urinal mit Wasseranschluss hinten und Abgang unten/hinten rimless, HygieneEffect
Spezifikation
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62048XXX
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeEluPura Original
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)320
  • Tiefe (mm)310
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)21
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameUrinals
  • UNSPSCCode30181506
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures