Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis 3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71133000
Logis 3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71133000
    hansgrohe

    Logis 3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 71133000

    Logis 3-Loch Waschtischarmatur 150 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
    Spezifikation
    • · Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur · ComfortZone 150 · Ausladung 109 mm · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Synthetik · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71133000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)226
    • Breite (mm)252
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures